Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
W097 - Silencieux MW SPL-F
Nomenclature
W09705300721
CODE
Rèfèrence
W0970530072
A
G 1/8
B
16.3 mm
F
5.5 mm
L
29.0 mm
CH
10 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.