IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-00865
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction PCX
W150 PCX Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd_pcx/series_w150_pcx/w156_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-00865},{MN=156},{RATIO=5/1},{STYLE=L},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=0.625},{PT=Right Angle},{PL=Power CubeX Worm Gear Drive},{IT=Quill},{OT=Hollow Bore},{CD=1.541},{A=3.165},{B=1.928},{D=1.906},{E=5.375},{J=3/16 x 3/32},{K=1.594},{S=5.420},{T=2.710},{U=0.62675},{X=3/16 x 3/32},{Z=2.941},{AA=4.188},{BB=2.094},{CC=2.750},{DD=1.375},{EE=5/16-18UNC - 2B},{FF=0.625},{GG=0.625},{SS=0.380},{TT=4.509},{WW=5.924},{XX=0.344},{YY=5.000},{ZT=5.651},{WTL=16},{PPATH=parts/w156_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
W156 PCX Hub City Models - W150 Series PCX
Bill of material
0230-00865
PN
Part No.
0230-00865
MN
Model Number
156
RATIO
Ratio
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
5/1
7.5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
80/1
100/1
STYLE
Style
L Style
R Style
L Style
R Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
48CZ
56C
143TC
48CZ
56C
143TC
OD
Output Diameter
0.625
인치
DESCRIPTION
Description
156 5/1 L WR 0.625
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Power CubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Quill
ID
Input Diameter
0.500
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
1.541
인치
A
3.165
인치
B
1.928
인치
D
1.906
인치
E
5.375
인치
G
48CZ Nema Frame
I
3.990
인치
I2
3.802
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.594
인치
N
4.350
인치
N2
3.875
인치
S
5.420
인치
T
2.710
인치
U
0.62675
인치
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Z
2.941
인치
AA
4.188
인치
BB
2.094
인치
CC
2.750
인치
DD
1.375
인치
EE
5/16-18UNC - 2B
인치
FF
0.625
인치
GG
0.625
인치
SS
0.380
인치
TT
4.509
인치
WW
5.924
인치
XX
0.344
인치
YY
5.000
인치
ZT
5.651
인치
WTL
Wt.
16
Lbs
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D