Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
WAZU-EMV / EX Metr. - 带公制连接螺纹的黄铜电缆接头 Ex e
明细表
HUGRO 157.2518.10
ARTNR
货号
AG
螺纹
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
DT
持续工作温度
-20°C - 95°C
KW
电缆接头材料
MS_VERN
KT1
电缆接头适用温度范围从……
-20
KT2
电缆接头适用温度范围从……
95
KS
电缆接头防护等级/密封性
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指定的夹紧范围内
VPE
件数
ZTN
海关关税号
85369010
GPS
每件重量
kg
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D