Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Hugro
Beschreibung
WAZU-MZ / EX Metr. - Kabelverschraubung Messing mit Zugenlastungsbügel Ex e mit metrischem Anschlussgewinde
Stückliste
HUGRO 155.2014.10
ARTNR
Artikelnummer
AG
Gewinde
D1
mm
GL
mm
H
mm
SW
mm
DT
Dauergebrauchstemperatur
-20°C - 95°C
KW
Kabelverschraubung Werkstoff
MS_VERN
KT1
Kabelverschraubung Temperaturbereich von
-20
KT2
Kabelverschraubung Temperaturbereich von
95
KS
Kabelverschraubung Schutzart / Dichtigkeit
IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich
VPE
Stückzahl
ZTN
Zolltarifnummer
74199990
GPS
Gewicht pro Stück
kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D