Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
WBA A - KWL - Wandauslass WBA
Bill of material
WBAA50195
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
202003
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
37000 Kasten tiefenverstellbar im Bereich von 90 - 220 mm
SA810ID10
Description text
WBA-A, Gehäuse aus verzinktem Stahl mit eingebautem Lochblech als Drosselelement sowie herausnehmbarem Gitter/Lamelleneinsatz; Kasten 125 x 325 mit einem Anschluss oval 50 x 195 mm; Kasten tiefenverstellbar im Bereich von 90 - 220 mm; Gitter aus Aluminium Fabrikat der Planung/Liefernachweis: Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH Langscheider Str. 41 58339 Breckerfeld
SA700ID04
Product name
WBA-A, Fußbodenauslass mit Drosselelement sowie verzinktem Lüftungsgitter
SA100ID04
Durchlasstyp
Fassaden-Luftdurchlass
SA110ID04
Serie
WBA - A
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
mit sieben Schlitzen
SA260ID03
Variante 3 (je nach Durchlasstyp)
tiefenverstellbar 90-220mm
SA300ID03
Connection type
mit Anschlusskasten
SA350ID03
Ausrüstung
mit Lochblech, ohne Lippendichtung
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Aluminium
SA500ID03
Material Anschlusskasten
Stahl, verzinkt
SA700ID05
Nominal length
90-220 mm
SA700ID06
Nennbreite
355 mm
SA700ID07
Nennhöhe
155 mm
CNSORDERNO
Item number
37000
SBEZ
Product description
WBAA50195
LODDEST
LOD Destination
LOD
Level Of Detail
BEZ
Designation
WBA-A
AI
Surface
0.315 m2
CNSMASSEXACT
Weight
3.02 kg
CNSQUANTITY
Package
2 Stk
INFO
PDF Info
PDF Info
SA010ID06
Manufacturer’s web address
www.mua.de
SA010ID13
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
DEU
SA010ID14
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D