IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
WBK30DFD
SHAC
Support unit
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{shac/support_unit/wbk.prj},{NB=WBK30DFD(1)},{DDX=30},{DX=85.000},{D1X=130.000},{D2X=90.000},{LX=81.000},{L1X=48.000},{L2X=18.000},{AX=100.000},{WX=110.000},{XX=11.000},{YX=17.000},{ZX=11.000},{DD1X=57.000},{IX=4.000},{VX=70.000},{PX=6.000},{QX=12.000},{HX=6.000},{MX1=30.000},{MX2=1.500},{D3X=50.000},{L3X=20.000},{L4X=104.000},{L5X=26.000},{WEIGHTX=3.700},{FK=54.0},{FKR=35.0},{FKD=19.0},{FKDR=28.5},{FKD1=10.0},{FKD2=5.0},{FKH1=5.5},{FKH2=25.0},{BCKD=25.0},{BCKH=11.0},{BSR=17.50},{BST=30.0},{BSM=6.0},{BSH=10.0},{BSMH=4.0},{LT=1.000},{KD=100},{BD=36.750},{BDR=4.764},{BDS=5.600},{ZCL=10.500},{ZCR=3.000},{ZCS=3.658},{ZCH=12.500},{ZCH3=7.382},{ZCR2=1.875},{ZCH2=16.250},{ZCD=16.250},{ZCDR=1.875},{ZCDRL=4.000},{SSS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SHAC
Description
WBK - Support unit
Bill of material
WBK30DFD
MODEL
Model No.
WBK30DFD
WBK30DFD
DD
d
30
30
mm
D
85
85
mm
D1
130
130
mm
D2
90
90
mm
L
81
81
mm
L1
48
48
mm
L2
18
18
mm
A
100
100
mm
W
110
110
mm
X
11
11
mm
Y
17
17
mm
Z
11
11
mm
DD1
d1
57
57
mm
I
4
4
mm
V
70
70
mm
P
M6
M6
mm
Q
12
12
mm
H
M6
mm
M
M30x1.5
M30x1.5
mm
D3
50
50
mm
L3
20
20
mm
WEIGHT
Weight
3.7
3.7
kg
L4
104
104
mm
L5
26
26
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D