Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
WFCL - Servomotore lineare brushless per cambio formato, con azionamento integrato, encoder assoluto multigiro e fieldbus wireless
Lista materiale
WFCL-100
TYP
Tipo
FB
Bus di campo
CAN over AIR
VANT
Antenna
AS
Standard applicabile
PWCNN
Versione connettore potenza
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
NSV
Tensione nominale di alimentazione
24Vdc / 48Vdc
NSC
Corrente nominale di alimentazione
5,8A (24V) / 2,8A (48V)
MOP
Potenza in uscita motore
63W
MSTR
Corsa massima
AF
Forza assiale
200N
NS
Velocità nominale
15 mm/s
MRL
Carico radiale massimo
50N
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
MCA
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
OM
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D