Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® AP-W Series - Boquilla
Lista de materiales
9360-1/4AP-PP15-20W
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
Polipropileno
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA60
Ángulo de Aspersión a 60 psi
L
Pulgada
L1
0.266 Pulgada
A
Pulgada
B
0.870 Pulgada
C
1.157 Pulgada
E
0.156 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D