Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® AP-W Series - Düse
Stückliste
9360-1/4AP-PP15-20W
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewinde Typ
NPT
MAT
Materialien
Polypropylen (PP)
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Spritzwinkel bei 7 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA60
Spritzwinkel bei 60 psi
L
Zoll
L1
0.266 Zoll
A
Zoll
B
0.870 Zoll
C
1.157 Zoll
E
0.156 Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D