Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 280
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® AX, BX Series - Форсунка
Спецификация
3/8AX-I15
PN
Номер детали
MODEL
Model
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Угол распыления при 10 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
L
Дюйм
S1
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D