Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 280
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® AX, BX Series - Boquilla
Lista de materiales
3/8AX-I15
PN
Número de Parte
MODEL
Model
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Hollow Cone
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Ángulo de Aspersión a 10 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada
L
Pulgada
S1
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D