Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 280
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® AX, BX Series - Buses
Nomenclature
3/8AX-I15
PN
Article
MODEL
Model
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Type Filletage
NPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Hollow Cone
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC15
Débit (gallons/min) à 15 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Angle de Pulvérisation à 10 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce
L
Pouce
S1
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D