Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 280
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® AX, BX Series - Düse metrisch
Stückliste
B3/8AX-I15
PN
Artikel
MODEL
Model
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde Typ
BSPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hollow Cone
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR02
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.2 psi
FR04
Volumenstrom bei 0.4 bar
FR07
Volumenstrom bei 0.7 bar
FR1
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1 psi
FR15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
FR2
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FR3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FR4
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
FR6
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 6 psi
FR7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
SA07
Spritzwinkel bei 0.7 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
LL
L
mm
SS1
S1
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D