Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 280
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® AX, BX Series - Düse
Stückliste
3/8AX-I15
PN
Artikel
MODEL
Model
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde Typ
NPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hollow Cone
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Spritzwinkel bei 10 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll
L
Zoll
S1
Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D