Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 280
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® AX, BX Series - Ugello
Lista materiale
3/8AX-I15
PN
Articolo
MODEL
Model
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
THD
Tipo Filettatura
NPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Hollow Cone
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 15 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Angolo di spruzzo a 10 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
A
Pollici
B
Pollici
C
Pollici
L
Pollici
S1
Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D