Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 152
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® AX-W Series - Форсунка
Спецификация
1/4AX-SS8-10W
PN
Номер детали
M
Model
AX-W
IC
Входное присоединение
THD
Тип резьбы
NPT
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
CS
Объем
IDN
Inlet Dia. Nom.
Дюйм
ODN
Orifice Dia. Nom.
Дюйм
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
CL
Cap Length Minus Threads
Дюйм
BSQ
Body Sq. Size
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
L
Дюйм
S1
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D