Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 152
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® AX-W Series - ノズル
部品表
1/4AX-SS8-10W
PN
販売型番
M
Model
AX-W
IC
インレット接続サイズ
THD
ネジ規格
NPT
TT
オス/メス
メス
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
CS
容量
IDN
Inlet Dia. Nom.
Inch
ODN
オリフィス呼び径
Inch
FRC5
流量(ガロン/分)、5 psi
FRC7
流量(ガロン/分)、7 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC15
流量(ガロン/分)、15 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC30
流量(ガロン/分)、30 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC60
流量(ガロン/分)、60 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
CL
Cap Length Minus Threads
Inch
BSQ
Body Sq. Size
Inch
A
Inch
B
Inch
C
Inch
L
Inch
S1
Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D