Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 152
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® AX-W Series - Bico
Lista de peças
1/4AX-SS8-10W
PN
Parte de Vendas
M
Model
AX-W
IC
Tamanho da conexão de entrada
THD
Tipo da Rosca
NPT
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
CS
Capacidade
IDN
Inlet Dia. Nom.
polegada
ODN
Orifice Dia. Nom.
polegada
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
CL
Cap Length Minus Threads
polegada
BSQ
Body Sq. Size
polegada
A
polegada
B
polegada
C
polegada
L
polegada
S1
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D