Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 152
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® AX-W Series - Boquilla
Lista de materiales
1/4AX-SS8-10W
PN
Número de Parte
M
Model
AX-W
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
THD
Tipo Rosca
NPT
TT
Macho/Hembra
Hembra
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
CS
Tamaño Capacidad
IDN
Inlet Dia. Nom.
Pulgada
ODN
Diámetro nominal de Orificio
Pulgada
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
CL
Cap Length Minus Threads
Pulgada
BSQ
Body Sq. Size
Pulgada
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada
L
Pulgada
S1
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D