Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 152
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® AX-W Series - Buses
Nomenclature
1/4AX-SS8-10W
PN
Article
M
Model
AX-W
IC
Filetage d'admission
THD
Type Filletage
NPT
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
CS
Indice Débit
IDN
Inlet Dia. Nom.
Pouce
ODN
Orifice Dia. Nom.
Pouce
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC15
Débit (gallons/min) à 15 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
CL
Cap Length Minus Threads
Pouce
BSQ
Body Sq. Size
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce
L
Pouce
S1
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D