Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 90
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® BD Series - Форсунка
Спецификация
1-1/2BD-100
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
MAT
Материалы
IDN
Inlet Dia Nom
Дюйм
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
Дюйм
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
SA7
Угол распыления при 7 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D