Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 90
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® BD Series - Bico
Lista de peças
1-1/2BD-100
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
Macho
THD
Tipos de Rosca
NPT
MAT
Materiais
IDN
Inlet Dia Nom
polegada
EOD
Diam de Orifício Equivalente
polegada
FRC3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 100 psi
SA7
Ângulo de pulverização a 7 psi
SA20
Ângulo de pulverização a 20 psi
SA80
Ângulo de pulverização a 80 psi
L
polegada
S1
polegada
S2
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D