Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 90
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® BD Series - Ugello
Lista materiale
1-1/2BD-100
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
NPT
MAT
Materiali
IDN
Inlet Dia Nom
Pollici
EOD
Diam. orifizio equiv.
Pollici
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 15 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
SA7
Angolo di spruzzo a 7 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D