Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 38
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® E Series - Форсунка
Спецификация
3/8E-10
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Угол распыления при 7 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA60
Угол распыления при 60 psi
L
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
E
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D