Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 38
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® E Series - ノズル
部品表
3/8E-10
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
CS
容量
TT
オス/メス
メス
THD
ネジ規格
NPT
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
EOD
相当オリフィス径
FRC3
流量(ガロン/分)、3 psi
FRC5
流量(ガロン/分)、5 psi
FRC7
流量(ガロン/分)、7 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC15
流量(ガロン/分)、15 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC30
流量(ガロン/分)、30 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC60
流量(ガロン/分)、60 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
スプレー角度、7 psi
SA20
スプレー角度、20 psi
SA60
スプレー角度、60 psi
L
Inch
A
Inch
B
Inch
C
Inch
E
Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D