Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE1005MP - Möbelwaschtisch
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - WHITE1005MP
KBN
WHITE1005MP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelwaschtische
ATTR39
Ausführung Hahnloch
1 Hahnloch, mittig durchgestochen, links und rechts vorgezeichnet zum Durchbohren
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Möbelwaschtisch
ATTR64
Beschichtung
PflegePLUS
ATTR67
Breite
100 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
32 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8132922001041
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
12.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE1005MP
ATTR195
Tiefe
50 cm
ATTR207
Werkstoff
Keramik
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D