Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE180L - Körperformwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - WHITE180L
KBN
WHITE180L
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR47
Ausführung Überlauf
lange Seite, mittig
ATTR56
Bauform
Körperformwanne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Körperformwanne
ATTR67
Breite
80 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
20 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
5303.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
180 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE180L
ATTR195
Tiefe
48 cm
ATTR203
Volumen
195 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D