Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE45AP - Aufsatzschale
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - WHITE45AP
KBN
WHITE45AP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handwaschbecken
ATTR39
Ausführung Hahnloch
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
ohne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Aufsatzschale
ATTR64
Beschichtung
PflegePLUS
ATTR67
Breite
45 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
8,4 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8122912001121
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
12.5 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE45AP
ATTR195
Tiefe
45 cm
ATTR207
Werkstoff
Sanitärkeramik
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D