Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEGHS - Glashalter
Stückliste
Ausstattung - WHITEGHS
KBN
WHITEGHS
ATTR33
Artikel-Gruppe
Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter
ATTR56
Bauform
Standmodell
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Glashalter
ATTR68
Breite
94 mm
ATTR86
Farbe der Ablage
weiß
ATTR88
Farbe der Halterung
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,483 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1308
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
95 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEGHS
ATTR197
Tiefe
73 mm
ATTR210
Werkstoff der Ablage
Keramik
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D