Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEM190 - Mittelablaufwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - WHITEM190
KBN
WHITEM190
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR47
Ausführung Überlauf
lange Seite, mittig
ATTR56
Bauform
Körperformwanne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Mittelablaufwanne
ATTR67
Breite
80 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
20 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
5305.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
190 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEM190
ATTR195
Tiefe
48 cm
ATTR203
Volumen
208 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D