Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 660
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHWOSAUC0TU - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - WHWOXAQC0TT
KBN
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
4.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Abdeckplatte mit Waschbeckenausschnitt(en) / 2 Auszüge mit Reling / 2 Schubladen (bei Doppelwaschtisch mit Sifonausschnitt und Kosmetikeinsatz)
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR16
Breite
1400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR19
Farbe der Platte
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
566.0 mm
ATTR29
Kombinationsmöglichkeit
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
500.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D