Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
WS SP 42/32.1 - Zusatzprofile Kunststoff
Bill of material
SFS 513080 WS SP 42/32.1 6000 mm
PREVIEW
Preview
L
Extrusion length
mm
Введите значение для L
Extrusion length
mm
cm
inch
ft
ARTNR
Artikelnummer
513080
WERKSTOFF
Werkstoff
Aluminium
OBERFLAECHE
Surface
Roh
TYP
Typ
Zusatzprofile Kunststoff
PROFILTEXT
Profiltext
WS SP 42/32.1
LAENGE
Länge
6000 mm
TEXT_2
Text_2
10054-165-02
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D