Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSC18_19 - 74°锥面扩口密封过渡接头 90°弯接头·一端美制JIC螺纹一端美制NPT螺纹
明细表
WSC18-04
CODE
代码
TYPE
类型
外螺纹
MAT
材质
SPE
规格
M
7/16″x20
N
Z1/4″x18
A
26.6
B
25.5
S
14.0
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D