Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSD53_54 - 焊接式过渡接头•英制管螺纹•直接头
明细表
WSD53-10
CODE
代码
TYPE
类型
外螺纹
MAT
材质
SPE
规格
D
10 mm
M
G1/4"x19 mm
A
12.0 mm
B
7 mm
L
25.0 mm
S
19 mm
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D