Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-38-AF3 - 铝型材-3倍速-BS30-38
明细表
WX-BS30-38-AF3-100
MODEL
型号
WX-BS30-38-AF3
TT
壁厚
2.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
100x118
WEIGHT
米重
4.285 kg/m
CSA
截面积
1561.350 mm^2
LX
截面惯性距
156.060 10^4
LY
截面惯性距
175.870 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D