Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-38-AF3 - BS
Bill of material
WX-BS30-38-AF3-100
MODEL
model
WX-BS30-38-AF3
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
100x118
WEIGHT
4.285 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1561.350 mm^2
LX
Cross section of inertia
156.060 10^4
LY
Cross section of inertia
175.870 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D