Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-50-O1 - BS
Bill of material
WX-BS30-50-O1-100
MODEL
model
WX-BS30-50-O1
TT
Wall thickness
3.500
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
102x125
WEIGHT
6.973 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2656.050 mm^2
LX
Cross section of inertia
424.060 10^4
LY
Cross section of inertia
332.340 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D