Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-17130A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-17130A-100
MODEL
model
WX-JXS-17130A
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
17X130
WEIGHT
2.103 kg/m
CSA
Cross-sectional area
775.660 mm^2
LX
Cross section of inertia
2.724 10^4
LY
Cross section of inertia
149.595 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D