Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-3060B - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-3060B-100
MODEL
model
WX-JXS-3060B
TT
Wall thickness
3.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
30X60
WEIGHT
1.855 kg/m
CSA
Cross-sectional area
683.840 mm^2
LX
Cross section of inertia
8.441 10^4
LY
Cross section of inertia
30.684 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D