Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-4080U2 - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-4080U2-100
MODEL
model
WX-JXS-4080U2
TT
Wall thickness
5.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X80
WEIGHT
3.013 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1111.563 mm^2
LX
Cross section of inertia
10.859 10^4
LY
Cross section of inertia
88.311 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D