Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-59140A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-59140A-100
MODEL
model
WX-JXS-59140A
TT
Wall thickness
4.500
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
59X140
WEIGHT
8.343 kg/m
CSA
Cross-sectional area
3078.570 mm^2
LX
Cross section of inertia
113.728 10^4
LY
Cross section of inertia
584.655 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D