Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-59140C - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-59140C-100
MODEL
model
WX-JXS-59140C
TT
Wall thickness
4.500
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
59X140
WEIGHT
7.945 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2787.782 mm^2
LX
Cross section of inertia
93.430 10^4
LY
Cross section of inertia
560.899 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D