Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-40160A - OB
Bill of material
WX-OB-8-40160A-100
MODEL
model
WX-OB-8-40160A
TT
Wall thickness
3.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X160
WEIGHT
6.006 kg/m
CSA
Cross-sectional area
2208.240 mm^2
LX
Cross section of inertia
38.830 10^4
LY
Cross section of inertia
535.730 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D