Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4040H - OB
Bill of material
WX-OB-8-4040H-100
MODEL
model
WX-OB-8-4040H
TT
Wall thickness
1.500
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40x40
WEIGHT
1.120 kg/m
CSA
Cross-sectional area
409.530 mm^2
LX
Cross section of inertia
7.060 10^4
LY
Cross section of inertia
7.060 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D