Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080S - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080S-100
MODEL
model
WX-OB-8-4080S
TT
Wall thickness
2.400
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X80
WEIGHT
2.680 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1027.500 mm^2
LX
Cross section of inertia
12.973 10^4
LY
Cross section of inertia
47.865 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D