Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4080Y - OB
Bill of material
WX-OB-8-4080Y-100
MODEL
model
WX-OB-8-4080Y
TT
Wall thickness
1.500
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X80
WEIGHT
2.020 kg/m
CSA
Cross-sectional area
742.920 mm^2
LX
Cross section of inertia
12.973 10^4
LY
Cross section of inertia
47.865 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D