Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-MH4080B - OB
Bill of material
WX-OB-8-MH4080B-100
MODEL
model
WX-OB-8-MH4080B
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40X80
WEIGHT
2.771 kg/m
CSA
Cross-sectional area
1018.660 mm^2
LX
Cross section of inertia
16.360 10^4
LY
Cross section of inertia
60.340 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D