Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-R4040A - OB
Bill of material
WX-OB-8-R4040A-100
MODEL
model
WX-OB-8-R4040A
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40x40
WEIGHT
1.460 kg/m
CSA
Cross-sectional area
534.510 mm^2
LX
Cross section of inertia
6.800 10^4
LY
Cross section of inertia
6.800 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D