Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-55125A - 铝型材-链轮滚筒-摩擦线-55125
明细表
WX-ZZX-55125A-100
MODEL
型号
WX-ZZX-55125A
TT
壁厚
6.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
55X125
WEIGHT
米重
6.316 kg/m
CSA
截面积
2339.356 mm^2
LX
截面惯性距
422.742 10^4
LY
截面惯性距
47.562 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D