IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
XGTP311-50336-1
SMC
bp3_vacuum_equipment
High Vacuum Valve
XGTP For 300 mm wafer Parallel Seal Type Slit Valve
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{smc/bp3_vacuum_equipment/high_vacuum_valve/xgtp/xgtp_asmtab.prj},{NB=XGTP311-50336-1(1_0)},{TYPE=1},{MAT=1},{SWITCH=},{LOCK=},{POS=1},{THREAD=0},{PPATH=xgtp/assembly/xgtp_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
XGTP - For 300 mm wafer Parallel Seal Type Slit Valve
Bill of material
XGTP311-50336-1
TYPE
Valve type
(1) Insert type (Without body)
(2) Cassette type (Standard)
(3) Cassette type (Half MESK)
(1) Insert type (Without body)
(2) Cassette type (Standard)
(3) Cassette type (Half MESK)
MAT
Gate seal material
(1) FKM
(2) Kalrze 4079
(1) FKM
(2) Kalrze 4079
SWITCH
Auto switch and the connector
(-) None
(A) D-A93,Without connector,Lead wire: 0.5 m,Operating temperature range: 20℃ to 60℃
(C) D-A93,Multiple connertor(AMP),Operating temperature range: 20℃ to 60℃
(F) D-A93,D-sub connector,Operating temperature range: 20℃ to 60℃
(-) None
(A) D-A93,Without connector,Lead wire: 0.5 m,Operating temperature range: 20℃ to 60℃
(C) D-A93,Multiple connertor(AMP),Operating temperature range: 20℃ to 60℃
(F) D-A93,D-sub connector,Operating temperature range: 20℃ to 60℃
LOCK
End lock
(-) OPEN/CLOSE end lock
(N) None
(-) OPEN/CLOSE end lock
(N) None
POS
Gate position
Gate open
Gate clamped
Gate open
Gate clamped
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D